ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能 デジタルマノメータ(FUSO-82系)

通常単価(税別)
36,043円
税込単価
39,647円
通常出荷日:4日目

【特長】・11の単位表示・暗い場所でも安心のバックライト機能付き・ローバッテリー表示

  • 商品タイプ
    差圧計
  • 圧力レンジ (MPa)
    その他
  • 最小目盛 (MPa)
    0.00001
  • 分解能 (hPa)
    0.1
  • 規格
    非該当
  • 精度
    ±1%F.S.(10~30℃)
  • サイズ (mm)
    180(L)×58(W)×24.5(D)
  • 手動記録
    99データ
  • 電源
    単4電池×4
  • 付属品
    取扱説明書、ハードケース、接続チューブ(Φ4×500mm)×2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 計測範囲(hPa)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

計測範囲

(hPa)

JANコード

最小発注数量
0~413.7
4562161454406
1個
0~1034.2
4562161454413
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,043円
( 39,647円 )
4日目
36,043円
( 39,647円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・11の単位表示
・暗い場所でも安心のバックライト機能付き
・ローバッテリー表示

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能 デジタルマノメータ(FUSO-82系)のレビュー
この商品のレビューはありません

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト