ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル スポットクーラー

通常単価(税別)
55,405円
税込単価
60,946円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ポータブルタイプのスポットクーラー・冷風・送風4段階切替・持ち運びに便利なショルダーベルト付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スポットエアコン
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.201/0.249
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    0.41
  • 使用環境温度 (℃)
    15~40
  • 使用環境湿度 (%)
    0~90
  • 付属品
    冷風用ダクト(500mm)、排熱用ダクト(500mm)、ドレンホース3m、ホースクリップ、ショルダーベルト
  • JANコード
    4550533900347

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YN-KANGEKI-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YN-KANGEKI-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポットエアコン
電源(V)
単相100
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.201/0.249
冷房能力(kW)(50/60Hz)
0.41
使用環境温度(℃)
15~40
使用環境湿度(%)
0~90
付属品
冷風用ダクト(500mm)、排熱用ダクト(500mm)、ドレンホース3m、ホースクリップ、ショルダーベルト
JANコード
4550533900347

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
YN-KANGEKI-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,405円
( 60,946円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルタイプのスポットクーラー
・冷風・送風4段階切替
・持ち運びに便利なショルダーベルト付属

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル スポットクーラーの型番YN-KANGEKI-3のページです。 型番YN-KANGEKI-3に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル スポットクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました