ファクトリーサプライ用品技術窓口

SDカード対応 デジタル温度計

通常単価(税別)
96,341円
税込単価
105,975円
通常出荷日:4日目

【特長】・SDカードにデータを収集できます・データはExcelファイルで保存可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TM-9017SD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TM-9017SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-199.99~850.00(Pt100) / -100.0~400.0(T熱電対) / -100.0~900.0(E熱電対) / -100.0~1200.0(J熱電対) / -100.0~1300.0(K熱電対) / 0~1500(S熱電対) / 0~1700(R熱電対)
温度最小表示(℃)
0.01(Pt100)、0.1(K/J/T/E熱電対)、1(R/S熱電対)
使用温度範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
177(L)×68(W)×45(D)
使用湿度範囲(%/RH)
80以下(結露なきこと)
JANコード
4562161454468
ディスプレイ
52×32mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-9017SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,341円
( 105,975円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDカードにデータを収集できます
・データはExcelファイルで保存可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード対応 デジタル温度計の型番TM-9017SDのページです。 型番TM-9017SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカード対応 デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました