ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型デジタル温湿度データロガー付

通常単価(税別)
67,439円
税込単価
74,183円
通常出荷日:4日目

【特長】・応答速度が速く高精度・MAX/MIN/AVG/HOLD機能付き

  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~85 / -70~85(露点温度)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~60
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 精度
    温度:±0.5℃(25℃の時)、湿度:±2%RH(0~95%RH)
  • サイズ (mm)
    150(L)×75(W)×28(D)
  • 使用湿度範囲 (%/RH)
    80以下(結露なきこと)
  • JANコード
    4562161454451
  • 測定方式
    白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TH-3800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH-3800の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-70~85(露点温度) / -40~85
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
0~100
湿度最小表示(%RH)
0.1
使用温度範囲(℃)
-20~60
防滴・防水機能
防水
精度
温度:±0.5℃(25℃の時)、湿度:±2%RH(0~95%RH)
サイズ(mm)
150(L)×75(W)×28(D)
使用湿度範囲(%/RH)
80以下(結露なきこと)
JANコード
4562161454451
測定方式
白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-3800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,439円
( 74,183円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答速度が速く高精度
・MAX/MIN/AVG/HOLD機能付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温湿度データロガー付の型番TH-3800のページです。 型番TH-3800に関する仕様情報を記載しております。
防水型デジタル温湿度データロガー付のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました