ファクトリーサプライ用品技術窓口

非接触温度計 サーモカメラ

通常単価(税別)
84,080円
税込単価
92,488円
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群のコストパフォーマンス・小型軽量タイプ・フラッシュライト付

  • 商品タイプ
    サーモグラフィーカメラ
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~650
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 精度
    ±1.5%rdgまたは±1.5℃の大きいほう、±2.0℃(-10℃~ 0℃)、±3.0℃(-30℃~ -10℃)
  • サイズ (mm)
    185(L)×51(W)×100(D)
  • 使用湿度範囲 (%/RH)
    90以下(結露なきこと)
  • JANコード
    4562161454444
  • ディスプレイ
    1.77インチLCD

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TG-301
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TG-301の仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィーカメラ
測定温度範囲(℃)
-30~650
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~50
防滴・防水機能
なし
精度
±1.5%rdgまたは±1.5℃の大きいほう、±2.0℃(-10℃~ 0℃)、±3.0℃(-30℃~ -10℃)
サイズ(mm)
185(L)×51(W)×100(D)
使用湿度範囲(%/RH)
90以下(結露なきこと)
JANコード
4562161454444
ディスプレイ
1.77インチLCD

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,080円
( 92,488円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群のコストパフォーマンス
・小型軽量タイプ
・フラッシュライト付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触温度計 サーモカメラの型番TG-301のページです。 型番TG-301に関する仕様情報を記載しております。
非接触温度計 サーモカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました