ファクトリーサプライ用品技術窓口

校正機能付 デジタル温度計

通常単価(税別)
15,926円~17,286円
税込単価
17,519円~19,015円
通常出荷日:4日目

【特長】・各種センサ(別売)を用意してます・表示画面が大きく見やすい・0℃校正機能付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • センサ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

センサ

最小発注数量
4562161455243
K熱電対センサ1チャンネル
1個
4562161455250
K熱電対センサ2チャンネル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,926円
( 17,519円 )
4日目
17,286円
( 19,015円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種センサ(別売)を用意してます
・表示画面が大きく見やすい
・0℃校正機能付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正機能付 デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト