ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマホ接続式スネークカメラ コネーク

通常単価(税別)
4,751円
税込単価
5,226円
通常出荷日:3日目

【特長】・すき間や内部をスマホで見る・見えにくい家具のすき間も奥まで確認できます

  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    7.9
  • ケーブル長 (mm)
    830
  • 全長 (mm)
    1000
  • JANコード
    4549462032502

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 画像は使用イメージです。販売対象は商品名に記載の製品本体のみとなります。

型番:

3R-SMPSNAKE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3R-SMPSNAKEの仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
7.9
ケーブル長(mm)
830
全長(mm)
1000
JANコード
4549462032502
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3R-SMPSNAKE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,751円
( 5,226円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すき間や内部をスマホで見る
・見えにくい家具のすき間も奥まで確認できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 画像は使用イメージです。販売対象は商品名に記載の製品本体のみとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマホ接続式スネークカメラ コネークの型番3R-SMPSNAKEのページです。 型番3R-SMPSNAKEに関する仕様情報を記載しております。
スマホ接続式スネークカメラ コネークのレビュー
この商品のレビューはありません

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました