ファクトリーサプライ用品技術窓口

高温対応 デジタル温湿度・露点計

通常単価(税別)
24,711円
税込単価
27,182円
通常出荷日:4日目

【特長】・温度、湿度、露点測定が可能な温湿度計・高温での湿度測定が可能(プローブのみ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HT-315
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HT-315の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-25.3~48.9(露点温度) / 0~80
温度最小表示(℃)
0.01
測定湿度範囲(%RH)
10~95
湿度最小表示(%RH)
0.01
使用温度範囲(℃)
0~50、0~80(プローブ)
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
135(L)×60(W)×33(D)
使用湿度範囲(%/RH)
80以下(結露なきこと)
JANコード
4562161454871
測定方式
温度:サーミスタ、湿度:静電容量型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,711円
( 27,182円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度、湿度、露点測定が可能な温湿度計
・高温での湿度測定が可能(プローブのみ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高温対応 デジタル温湿度・露点計の型番HT-315のページです。 型番HT-315に関する仕様情報を記載しております。
高温対応 デジタル温湿度・露点計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました