ファクトリーサプライ用品技術窓口

4chデータロガー温度計(K/J/E/T熱電対)

通常単価(税別)
50,704円~67,001円
税込単価
55,774円~73,701円
通常出荷日:4日目

【特長】・各種センサk/J/E/Tの測定が可能です・4チャンネル同時表示・Bluetooth通信機能(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -200~1370
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 精度
    ±0.1%rdg±0.7℃
  • サイズ (mm)
    187(L)×75(W)×29(D)
  • 使用湿度範囲 (%/RH)
    0~80(結露なきこと)
  • 測定方式
    K/J/E/T熱電対

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • データロガー機能

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

データロガー機能

最小発注数量
4562161454723
自動16000データ、手動100データ
1個
4562161454734
自動32000データ、手動100データ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,704円
( 55,774円 )
4日目
67,001円
( 73,701円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種センサk/J/E/Tの測定が可能です
・4チャンネル同時表示
・Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4chデータロガー温度計(K/J/E/T熱電対)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト