ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能 デジタル温湿度計

通常単価(税別)
35,119円
税込単価
38,631円
通常出荷日:4日目

【特長】・温度、湿度、露点温度、湿球温度測定が可能・持ちやすいスタイリッシュなボディ

  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~60
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~99
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 精度
    温度:±0.8℃、湿度:±2.5%RH
  • サイズ (mm)
    210(L)×65(W)×43(D)
  • 使用湿度範囲 (%/RH)
    80以下(結露なきこと)
  • JANコード
    4562161454703

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CENTER-317
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CENTER-317の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-20~60
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
0~99
湿度最小表示(%RH)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
防滴・防水機能
なし
精度
温度:±0.8℃、湿度:±2.5%RH
サイズ(mm)
210(L)×65(W)×43(D)
使用湿度範囲(%/RH)
80以下(結露なきこと)
JANコード
4562161454703
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CENTER-317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,119円
( 38,631円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度、湿度、露点温度、湿球温度測定が可能
・持ちやすいスタイリッシュなボディ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能 デジタル温湿度計の型番CENTER-317のページです。 型番CENTER-317に関する仕様情報を記載しております。
多機能 デジタル温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました