ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯型 熱中症指数計(WBGT)

通常単価(税別)
31,422円
税込単価
34,564円
通常出荷日:4日目

【特長】・WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!・小型で軽量タイプのハンディー型測定器

  • 商品タイプ
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲 (℃)
    20~50(気温) / 20~60(黒球温度)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    30~90
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 熱中症指数表示範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 精度
    気温(TA):±1.2℃、黒球屋内温度(IN):±1.2℃、黒球屋外温度(OUT):±1.2℃、相対湿度:±3%rdg
  • サイズ (mm)
    278(L)×75(W)×75(D)
  • 使用湿度範囲 (%/RH)
    80以下
  • JANコード
    4562161454543

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FUSO-8778
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FUSO-8778の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)
20~50(気温) / 20~60(黒球温度)
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
30~90
湿度最小表示(%RH)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~50
熱中症指数表示範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
なし
精度
気温(TA):±1.2℃、黒球屋内温度(IN):±1.2℃、黒球屋外温度(OUT):±1.2℃、相対湿度:±3%rdg
サイズ(mm)
278(L)×75(W)×75(D)
使用湿度範囲(%/RH)
80以下
JANコード
4562161454543

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FUSO-8778
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,422円
( 34,564円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!
・小型で軽量タイプのハンディー型測定器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型 熱中症指数計(WBGT)の型番FUSO-8778のページです。 型番FUSO-8778に関する仕様情報を記載しております。
携帯型 熱中症指数計(WBGT)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました