ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオンデポジット除去 クリーナー

通常単価(税別)
4,416円
税込単価
4,858円
通常出荷日:5日目一部当日出荷可能

【特長】・車のボディーなどに付着した普通の洗車では落ちないイオンデポジットなどのシミ汚れを落とします・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗浄剤
  • 容量 (L)
    0.3
  • セット内容
    イオンデポジットリムーバー×1本、マイクロファイバークロス×1枚、取扱説明書×1枚
  • JANコード
    4985329107820

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

000782
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

000782の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗浄剤
容量(L)
0.3
セット内容
イオンデポジットリムーバー×1本、マイクロファイバークロス×1枚、取扱説明書×1枚
JANコード
4985329107820

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
000782
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,416円
( 4,858円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のボディーなどに付着した普通の洗車では落ちないイオンデポジットなどのシミ汚れを落とします
・セラミックとカオリナイトの複合クリーナで磨き落とします
・シロキサンポリマーで艶を付与します
・酸を含まないタイプなのでホイールやメッキ面、樹脂パーツなど様々な箇所に使用できます
・1本で5台施工可能(セダンボディでの目安。車の状態により増減します)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンデポジット除去 クリーナーの型番000782のページです。 型番000782に関する仕様情報を記載しております。
イオンデポジット除去 クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました