ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ゴーグルタイプ 溶接面

通常単価(税別)
28,966円
税込単価
31,863円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面・高いフィット性で快適に作業がおこなえます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YI-GGL1-SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YI-GGL1-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
遮光度
透視時#3.0、遮光時#9~#13
遮光スピード(秒)
1/15000
作動温度(℃)
-5~55
セット内容
本体装着品:自動遮光ゴーグル本体、ハードマスク、外側保護プレート、くもり止めフィルム/同梱付属品:外側保護プレート、溶接フード
JANコード
4550533900194

型番リスト

表示件数
型番
YI-GGL1-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,966円
( 31,863円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面
・高いフィット性で快適に作業がおこなえます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグルタイプ 溶接面の型番YI-GGL1-SETのページです。 型番YI-GGL1-SETに関する仕様情報を記載しております。
ゴーグルタイプ 溶接面のレビュー
この商品のレビューはありません

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました