ファクトリーサプライ用品技術窓口

固定焦点 デジタル顕微鏡

通常単価(税別)
21,170円
税込単価
23,287円
通常出荷日:9日目

【特長】・ピント合わせ不要、固定焦点デジタル顕微鏡・ライン作業や印刷物の検査を効率化

  • 落射照明
    詳細参照
  • 商品タイプ
    LCDデジタル顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    10
  • 透過照明
    無
  • 倍率 (倍)
    光学ズーム:5、デジタルズーム:1.2/1.6/2、光学×デジタルズーム:6/8/10
  • 落射照明詳細
    白色LED×4、UV LED×4、サイドLED(白色)×3
  • JANコード
    4589557956658
  • 付属品
    収納袋、USBケーブル、TFカード、クロス、リセット用ピン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ACアダプタは付属しておりません。

型番:

3R-MJL04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3R-MJL04の仕様・寸法情報

落射照明
詳細参照
商品タイプ
LCDデジタル顕微鏡
総合倍率(倍)
10
透過照明
無
倍率(倍)
光学ズーム:5、デジタルズーム:1.2/1.6/2、光学×デジタルズーム:6/8/10
落射照明詳細
白色LED×4、UV LED×4、サイドLED(白色)×3
JANコード
4589557956658
付属品
収納袋、USBケーブル、TFカード、クロス、リセット用ピン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3R-MJL04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,170円
( 23,287円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピント合わせ不要、固定焦点デジタル顕微鏡
・ライン作業や印刷物の検査を効率化

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ACアダプタは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定焦点 デジタル顕微鏡の型番3R-MJL04のページです。 型番3R-MJL04に関する仕様情報を記載しております。
固定焦点 デジタル顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました