ファクトリーサプライ用品技術窓口

非接触観察 デジタル顕微鏡

通常単価(税別)
16,196円
税込単価
17,816円
通常出荷日:3日目

【特長】・接触せずに拡大・観察デジタルで鮮やか・見えにくかった曲面、凹凸面も鮮明に拡大

  • 落射照明
    詳細参照
  • 商品タイプ
    LCDデジタル顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    15
  • 透過照明
    無
  • 倍率 (倍)
    光学ズーム:7、デジタルズーム:1.6/2.1、光学×デジタルズーム:11/15
  • 落射照明詳細
    白色LED×3、UV LED×3
  • JANコード
    4589557956320
  • 付属品
    専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)、取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3R-MJL03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3R-MJL03の仕様・寸法情報

落射照明
詳細参照
商品タイプ
LCDデジタル顕微鏡
総合倍率(倍)
15
透過照明
無
倍率(倍)
光学ズーム:7、デジタルズーム:1.6/2.1、光学×デジタルズーム:11/15
落射照明詳細
白色LED×3、UV LED×3
JANコード
4589557956320
付属品
専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)、取扱説明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3R-MJL03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,196円
( 17,816円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触せずに拡大・観察デジタルで鮮やか
・見えにくかった曲面、凹凸面も鮮明に拡大

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触観察 デジタル顕微鏡の型番3R-MJL03のページです。 型番3R-MJL03に関する仕様情報を記載しております。
非接触観察 デジタル顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました