ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

手廻しポンプ
工進
ハイリッターポンプ
工進
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
  • <
  • >

オイルドレン手動ポンプ付

通常単価(税別)
126,471円
税込単価
139,118円
通常出荷日:9日目

手動ロータリーポンプを内蔵したオイルドレンです。【特長】・大型の角型受皿で作業性を向上させます。・ロー...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831018441
  • トラスココード
    389-7468
  • 質量(g)
    17500.0
  • 全高(mm)
    最大:1739 最小:1128、容量(L):55、ポンプ吐出量:約10L/40回転

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OD-700PG-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OD-700PG-Rの仕様・寸法情報

JANコード
4945831018441
トラスココード
389-7468
質量(g)
17500.0
全高(mm)
最大:1739 最小:1128、容量(L):55、ポンプ吐出量:約10L/40回転

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
OD-700PG-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,471円
( 139,118円 )
9日目

詳細情報

基本情報

手動ロータリーポンプを内蔵したオイルドレンです。
【特長】
・大型の角型受皿で作業性を向上させます。
・ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。
【用途】
・工場内の機械や設備のオイル交換、廃油の回収作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルドレン手動ポンプ付の型番OD-700PG-Rのページです。 型番OD-700PG-Rに関する仕様情報を記載しております。
オイルドレン手動ポンプ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルドレン手動ポンプ付
マルチオイルチェンジャー
オイルエキストラクター 手動タイプ
ヤマダ オイルドレンOD-700-B
ヤマダ オイルドレンOD-700-P
ヤマダ オイルドレンOD-700-W
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションアストロプロダクツ(ワールドツール)ヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格126,471円352,215円4,478円92,254円92,254円92,254円
通常出荷日9日目22日目1日目6日目6日目6日目
JANコード49458310184414945831005557----
トラスココード389-7468389-9031----
質量(g)17500.019000.0----
全高(mm)最大:1739 最小:1128、容量(L):55、ポンプ吐出量:約10L/40回転-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました