ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングラジオペンチ

通常単価(税別)
6,581円~7,960円
税込単価
7,239円~8,756円
通常出荷日:9日目

先端が半丸型でロングタイプのラジオペンチシリーズです。【特長】・ヘッドは頑丈かつ精密に作られています。...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)硬線
    φ2.2
  • 全長(mm)
    200
  • 材質1
    オイル焼き入れ焼き戻しクロムバナジウム電気鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

鉄線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

ハンドル

切断能力(mm)中硬線

落下防止用ひも取付穴

質量(g)

最小発注数量
-
4003773010876
700-2079
プラスチックコート
φ3.2
-
192.000
1個
3.2
4003773010890
700-2078
落下防止つきコンフォートハンドル
3.2
なし
222.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,581円
( 7,239円 )
9日目
7,960円
( 8,756円 )
9日目

詳細情報

基本情報

先端が半丸型でロングタイプのラジオペンチシリーズです。
【特長】
・ヘッドは頑丈かつ精密に作られています。
・つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理を施したクロムバナジウム電気鋼です。
【用途】
・制御盤内の配線作業や、狭く奥まった場所での部品のつかみ、曲げ、切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングラジオペンチ
ロングラジオペンチ 380-170
ロングラジオペンチ TBLRP170
ラジオペンチ 350-200・350S-125
三枚合せラジオペンチ
(メリー印)ラジオペンチ
メーカークニペックスフジ矢トラスコ中山フジ矢トップ工業室本鉄工
通常価格6,581円-2,492円2,533円2,352円 -3,862円2,592円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目
切断能力(mm)硬線φ2.2-----
全長(mm)200-----
材質1オイル焼き入れ焼き戻しクロムバナジウム電気鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト