17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAチューブ

通常単価(税別)
18,241円~135,733円
税込単価
20,065円~149,306円
通常出荷日:9日目~11日目

フッ素樹脂(PFA)製のチューブです。【特長】・耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性に優れています...

詳細を確認
  • 材質1
    フッ素樹脂(PFA)
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~260

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

外径(mm)

全長(m)

内径(mm)

質量(g)

最小発注数量
668-6922
6.35
10
3.95
420.000
1個
669-0096
12.7
30
9.5
3630.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,241円
( 20,065円 )
11日目
135,733円
( 149,306円 )
9日目

詳細情報

基本情報

フッ素樹脂(PFA)製のチューブです。
【特長】
・耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性に優れています。
・内面の平滑性に優れています。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬品移送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAチューブ
PFAチューブ
ナフロン PFAチューブ
PFAコイルチューブ PFA-86
PFAコイルチューブ PFA-108
PFAフレキシブルチューブ
メーカー中興化成工業中興化成工業アズワンフロン工業フロン工業アズワン
通常価格18,241円-20,223円 -965円 -47,766円70,650円12,085円 -
通常出荷日9日目〜8日目〜1日目〜12日目12日目1日目〜
材質1フッ素樹脂(PFA)フッ素樹脂(PFA)----
使用温度範囲(℃)-50~260-50~260----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト