ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ケーブルフック

通常単価(税別)
3,556円
税込単価
3,912円
通常出荷日:5日目

サーバーラックやキャビネットのフレームに取り付けて、ケーブルを整理するためのフックです。【特長】・マジ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RAC-CF3TLG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RAC-CF3TLGの仕様・寸法情報

商品タイプ
ケーブルフック
色
ライトグレー
仕様
2個セット
JANコード
4969887639696
トラスココード
683-6497
質量(g)
62.500

型番リスト

表示件数
型番
RAC-CF3TLG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,556円
( 3,912円 )
5日目

詳細情報

基本情報

サーバーラックやキャビネットのフレームに取り付けて、ケーブルを整理するためのフックです。
【特長】
・マジックテープで固定するため、簡単に取り付け、取り外しができます。
・余ったケーブルなどをすっきりとまとめて配線することが可能です。
【用途】
・制御盤や装置ラック内の余長ケーブルや配線の整理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルフックの型番RAC-CF3TLGのページです。 型番RAC-CF3TLGに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルフック
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
協働ロボット用ケーブル保護キットCobotKit/CobotKit+(コボキット/コボキットプラス)
協働ロボット用クランプ EOA-01
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ロボットケーブルカバー
小型ロボット及びコボット用クランプ トライフレックスRタイプ用
メーカーサンワサプライオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)FAIRINOイグス
通常価格3,556円254円 -59,155円 -23,839円30,300円 -10,332円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜2日目2日目19日目3日目
商品タイプケーブルフック-----
色ライトグレー-----
仕様2個セット-----
JANコード4969887639696-----
トラスココード683-6497-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカバー・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました