ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短

通常単価(税別)
8,765円
税込単価
9,642円
通常出荷日:4日目

コンパクトなSTUBBYドライブと、潰れた六角穴付きボルトを叩かずに取り外せるネジモグラ極短ビットのセ...

詳細を確認
  • ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DZ-94
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DZ-94の仕様・寸法情報

先端サイズ・六角(mm)
対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
差替式
○
JANコード
4989833009946
トラスココード
700-2057
質量(g)
88.000
材質1
ビット:炭素鋼
材質2
グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)
63.5
材質3
ビットホルダー:エラストマー
適合ねじサイズ
対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
ボルスターサイズ
13
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DZ-94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,765円
( 9,642円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなSTUBBYドライブと、潰れた六角穴付きボルトを叩かずに取り外せるネジモグラ極短ビットのセットです。
【特長】
・独自の先端形状により、潰れた六角穴付きボルトを叩かずに外せます。
・全長63.5mmのコンパクトボディで、狭い場所での作業に便利です。
・滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザインのフラットグリップを採用しています。
・対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用して固着したネジも回せます。
・ビットの着脱が容易なマグネット保持構造です。
・収納や持ち運びに便利な専用ビットホルダーが付属しています。
【用途】
・各種ネジの取り付け、取り外し作業に。
・制御盤内や装置の隙間など、狭い場所での作業に。
・工場設備などのメンテナンス用の携行工具として。

ご注意

  • ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短の型番DZ-94のページです。 型番DZ-94に関する仕様情報を記載しております。
STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短
差替式ドライバー STUBBYドライヴ&ヘックス極短
差替式ドライバー STUBBYドライヴ&プラマイ極短
差替式ドライバー MINIドライヴ&プラマイミドル
差替式ドライバー MINIドライヴ&ヘックスミドル
ネジトラセット DXT-52
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格8,765円3,560円3,562円3,817円4,179円7,338円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
先端サイズ・六角(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト-----
差替式○-----
JANコード4989833009946-----
トラスココード700-2057-----
質量(g)88.000137.000137.000137.000137.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました