ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

9532 チェーンカッターセット

通常単価(税別)
25,580円
税込単価
28,138円
通常出荷日:9日目

自転車のチェーン開閉に使用するチェーンカッター、ビットラチェット、ビットドライバーなどをまとめたセット...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

136042
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

136042の仕様・寸法情報

JANコード
4013288229571
質量(g)
637.000
トラスココード
657-8423
材質1
特殊工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
136042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,580円
( 28,138円 )
9日目

詳細情報

基本情報

自転車のチェーン開閉に使用するチェーンカッター、ビットラチェット、ビットドライバーなどをまとめたセットです。
【特長】
・チェーンカッターは12段変速までのシングルスピードチェーンに対応します。
・付属のツールを使用して、チェーンの緩め、再接続、チェーンロックの開閉が可能です。
・付属のビットラチェットは60枚ギアで送り角が6°のため、狭い場所での精密作業に適しています。
・材質は特殊工具鋼です。
【用途】
・自転車のチェーンのメンテナンス作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9532 チェーンカッターセットの型番136042のページです。 型番136042に関する仕様情報を記載しております。
9532 チェーンカッターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9532 チェーンカッターセット
チェーンカッターセット
チェーンカッター カッターピン
チェーンカッター カッター受ホルダー
チェーンカッター カッターピンホルダー
チェーンカッター CK
メーカーWERA片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格25,580円11,207円 -1,572円 -406円 -897円 -4,157円 -
通常出荷日9日目6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
JANコード4013288229571-----
質量(g)637.000-----
トラスココード657-8423-----
材質1特殊工具鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用加工器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました