ファクトリーサプライ用品技術窓口

一液性エポキシ樹脂 TB2212

通常単価(税別)
21,682円
税込単価
23,850円
通常出荷日:4日目

一液性の加熱硬化型エポキシ樹脂接着剤です。【特長】・低温での硬化が可能です。・耐湿性に優れたタイプや、...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    1
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

色

粘度(mPa・s)

最小発注数量
698-7720
黒色
25000
1個
698-7740
赤褐色
28000
1個
698-7724
黒色
13000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,682円
( 23,850円 )
4日目
21,682円
( 23,850円 )
4日目
21,682円
( 23,850円 )
4日目

詳細情報

基本情報

一液性の加熱硬化型エポキシ樹脂接着剤です。
【特長】
・低温での硬化が可能です。
・耐湿性に優れたタイプや、低粘度で浸透しやすいタイプなど、複数のバリエーションがあります。
【用途】
・小型電子部品の接着やシールに。
・センサー部品やコイルの接着、固定に。
・その他、一般接着に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一液性エポキシ樹脂 TB2212のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一液性エポキシ樹脂 TB2212
一液性エポキシ樹脂 TB2280C
一液性エポキシ樹脂 TB2202C
一液性エポキシ樹脂 TB2217 スクリーン印刷対応
一液加熱硬化型エポキシ樹脂 TB2270
【要冷蔵品】一液性エポキシ樹脂 TB2204
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格21,682円12,154円85,341円21,682円38,621円 -85,528円
通常出荷日4日目7日目4日目4日目2日目〜4日目
容量(kg)111111
質量(g)100010001000100010001000
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ主成分:エポキシ樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト