ファクトリーサプライ用品技術窓口

一液性エポキシ樹脂

通常単価(税別)
23,304円
税込単価
25,634円
通常出荷日:4日目

一液性加熱硬化型のエポキシ樹脂系接着剤です。【特長】・はんだ耐熱性、耐熱衝撃性が良好です。・優れたせん...

詳細を確認
  • トラスココード
    698-7704
  • 色
    黒色
  • 容量(kg)
    1
  • 質量(g)
    1000
  • 粘度(mPa・s)
    45000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2222P1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB2222P1の仕様・寸法情報

トラスココード
698-7704
色
黒色
容量(kg)
1
質量(g)
1000
粘度(mPa・s)
45000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2222P1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,304円
( 25,634円 )
4日目

詳細情報

基本情報

一液性加熱硬化型のエポキシ樹脂系接着剤です。
【特長】
・はんだ耐熱性、耐熱衝撃性が良好です。
・優れたせん断接着強さとはく離接着強さを発揮します。
【用途】
・電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティングに。
・各種金属、フェライト、プラスチック類などの接着に。
・はんだ付け工程などの熱履歴で接着力が低下しやすい箇所の接着に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一液性エポキシ樹脂の型番TB2222P1のページです。 型番TB2222P1に関する仕様情報を記載しております。
一液性エポキシ樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一液性エポキシ樹脂
一液性エポキシ樹脂 TB2280C
一液性エポキシ樹脂 TB2202C
一液性エポキシ樹脂 TB2217 スクリーン印刷対応
【要冷蔵品】一液性エポキシ樹脂 TB2204
多用途・合成ゴム系接着剤 TB1521
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格23,304円12,154円85,341円21,682円85,528円16,127円
通常出荷日4日目7日目4日目4日目4日目7日目
トラスココード698-7704698-7714698-7738698-7701698-7730553-1359
色黒色薄茶色白色赤褐色黒色黒色
容量(kg)11111-
質量(g)100010001000100010003000.0
粘度(mPa・s)45000100031000265000280004700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました