ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ配合樹脂接着剤 TB2084

通常単価(税別)
1,351円~6,895円
税込単価
1,486円~7,585円
通常出荷日:7日目~25日目

本剤と硬化剤を混合して使用する二液性のエポキシ樹脂系充填接着剤です。【特長】・常温で硬化するタイプです...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    色

    質量(g)

    最小発注数量
    552-9772
    褐色
    100
    1個
    695-4896
    黒色
    1000
    1個
    552-9856
    本剤(銀色)/硬化剤(褐色)
    100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,605円
    ( 2,866円 )
    7日目
    6,895円
    ( 7,585円 )
    25日目
    1,351円
    ( 1,486円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    本剤と硬化剤を混合して使用する二液性のエポキシ樹脂系充填接着剤です。
    【特長】
    ・常温で硬化するタイプです。
    ・揺変性があるため塗布後に形状が崩れにくく、作業性に優れています。
    ・硬化後の収縮が少なく、金属やプラスチックなど様々な材質に良好な接着性を発揮します。
    【用途】
    ・FA機器や制御盤内に使用される電子部品のポッティング(封止)や固定に。
    ・装置や部品のすき間充填、および接着補修に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エポキシ配合樹脂接着剤 TB2084のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エポキシ配合樹脂接着剤 TB2084
    エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
    スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″
    スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
    エポキシ樹脂系接着剤 TB2023
    エポキシ樹脂系接着剤 TB2002
    メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
    通常価格1,351円-6,048円 -7,990円6,370円8,917円 -8,606円 -
    通常出荷日7日目〜6日目6日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト