ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライマー P-50

通常単価(税別)
3,969円
税込単価
4,366円
通常出荷日:4日目

シーリング材の密着性を高めるために使用するプライマーです。【特長】・変成シリコーン系、ポリウレタン系、...

詳細を確認
  • JANコード
    4989097070171
  • トラスココード
    564-4262
  • 容量 (g)
    500
  • 質量(g)
    500.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PRK1-50-500G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PRK1-50-500Gの仕様・寸法情報

JANコード
4989097070171
トラスココード
564-4262
容量(g)
500
質量(g)
500.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRK1-50-500G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,969円
( 4,366円 )
4日目

詳細情報

基本情報

シーリング材の密着性を高めるために使用するプライマーです。
【特長】
・変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリルシリコン系のシーリング材に共通して使用できます。
【用途】
・制御盤や各種装置のパネル、部材接合部など、シーリング材を塗布する前の下地処理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライマー P-50の型番PRK1-50-500Gのページです。 型番PRK1-50-500Gに関する仕様情報を記載しております。
プライマー P-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライマー P-50
接着剤 ピタッとpeel
コニシ 木工用ボンド50g #10122
プライマー K-500NT
セメダイン 工作用C P20ml CA-114
プライマー K-540NT
メーカーシャープ化学シャープ化学コニシスリーエムジャパンセメダインスリーエムジャパン
通常価格3,969円1,027円626円8,722円879円8,607円
通常出荷日4日目4日目4日目9日目1日目9日目
JANコード49890970701714989097240116----
トラスココード564-4262713-3549----
容量(g)500-----
質量(g)500.00030.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました