ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全制電ハーフブーツ

通常単価(税別)
19,066円
税込単価
20,973円
通常出荷日:25日目

高度なクリーンルームでの作業に適した、ブーツタイプの制電安全靴シリーズです。【特長】・軽量でクッション...

詳細を確認
  • タイプ
    ハーフ
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 材質1
    甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布
  • 材質2
    靴底:ポリウレタン
  • 材質3
    先芯:樹脂製(S級)
  • ISO Class
    5(Fed/STDクラス100)相当
  • 色
    ホワイト
  • 電気抵抗値(Ω)
    10[[の6乗]]-10[[の7乗]]

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4582205167857
493-2971
23.0
690.000
1個
4582205167833
493-2975
29.0
878.000
1個
4582205167840
493-2974
30.0
878.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,066円
( 20,973円 )
25日目
19,066円
( 20,973円 )
25日目
19,066円
( 20,973円 )
25日目

詳細情報

基本情報

高度なクリーンルームでの作業に適した、ブーツタイプの制電安全靴シリーズです。
【特長】
・軽量でクッション性に優れています。
・靴底にはポリウレタンを使用しています。
・S級相当の樹脂製先芯入りです。
【用途】
・静電気対策が求められる工場やクリーンルーム内での作業時の安全靴として。

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全制電ハーフブーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全制電ハーフブーツ
安全制電ロングブーツ
制電安全ハーフブーツ
制電ハーフブーツ
ブラストン 制電ロングブーツ(23〜28cm)
安全制電ブーツ
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストンブラストンブラストン
通常価格19,066円16,045円16,786円 -13,148円13,446円16,642円 -
通常出荷日25日目25日目1日目〜9日目9日目1日目〜
タイプハーフロング----
足幅サイズEEEEEEEE---EEEE
材質1甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布甲材:人工皮革甲材:人工皮革甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布●靴底:ポリウレタン●先芯:樹脂製(S級)
材質2靴底:ポリウレタン靴底:ポリウレタン靴底:ポリウレタン靴底:ポリウレタン靴底:ポリウレタン-
材質3先芯:樹脂製(S級)先芯:樹脂製(S級)先芯:樹脂製(S級)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト