ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ENGINEER 差替式ドライバー

通常単価(税別)
3,178円
税込単価
3,496円
通常出荷日:4日目

極薄ラチェットとヘックスビット7本がセットになった差替式ドライバーです。【特長】・ビットはサビが発生し...

詳細を確認
  • M8以上のボルトには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DR-272
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DR-272の仕様・寸法情報

JANコード
4989833012441
トラスココード
697-5209
刃先
対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
セット内容(点)
2
質量(g)
84.000
材質2
グリップ:炭素鋼&ABS
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
103
材質3
ビットホルダー:エラストマー
セット内容(本)
7
材質1
ビット:炭素鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DR-272
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,178円
( 3,496円 )
4日目

詳細情報

基本情報

極薄ラチェットとヘックスビット7本がセットになった差替式ドライバーです。
【特長】
・ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理が施されています。
・ビット装着時でも厚み18.5mmで、狭い場所での作業に対応します。
・早回し機構付きで作業能率が向上します。
・収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダーが付属します。
【用途】
・工場や現場での設備機器の修理、整備に。
・狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。

ご注意

  • M8以上のボルトには使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ENGINEER 差替式ドライバーの型番DR-272のページです。 型番DR-272に関する仕様情報を記載しております。
ENGINEER 差替式ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ENGINEER 差替式ドライバー
極薄ラチェットドライバー DR-27
オフセットラチェットセット DR-06
プチラチェ DR-54
ラチェットスタビー DR-03
[+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエスコ
通常価格3,178円1,272円2,589円1,532円1,430円1,127円
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
JANコード498983301244149898330122744989833012069---
トラスココード697-5209536-2185368-7481368-7571368-7473-
刃先対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト-----
セット内容(点)2-11---
質量(g)84.00054.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました