ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

高真空ドライポンプKHA

通常単価(税別)
89,673円~214,430円
税込単価
98,640円~235,873円
通常出荷日:8日目~22日目

高い真空度で連続運転が可能な、モータ付き高真空ドライポンプのKHAシリーズです。【特長】・到達圧力8k...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

トラスココード

騒音値(dB)

排気速度(L/min)50/60Hz

吸気口径(mm)

質量(g)

最小発注数量
184
218
340
705-7575
(50/60Hz)60/61
55/65
Rc 1/4
11000.0
1個
234
296.5
489
705-9157
(50/60Hz)67/70
330/400
Rc 3/8
38000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,673円
( 98,640円 )
8日目
214,430円
( 235,873円 )
22日目

詳細情報

基本情報

高い真空度で連続運転が可能な、モータ付き高真空ドライポンプのKHAシリーズです。
【特長】
・到達圧力8kPa以下での連続運転が可能です。
【用途】
・高い運転真空度が求められる吸着搬送や真空引きなどの用途に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空ドライポンプKHAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高真空ドライポンプKHA
モータ直結型高真空ドライポンプKHF
コンビネーション型ドライポンプCBF
高真空型 KHAシリーズ
ドライポンプ
高真空ポンプ油 ネオバックSX/SY
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械オリオン機械オリオン機械モレスコ
通常価格89,673円-117,124円 -203,797円 -79,520円75,999円 -9,271円 -
通常出荷日8日目〜8日目22日目14日目5日目〜4日目〜
電源(V)(50/60Hz)三相 200/三相 200、220(50/60Hz) 三相 200/三相 200、220三相 200/三相 200、220、230(50/60Hz)---
到達圧力(Pa)8×10[[の3乗]]8×10[[の3乗]]60×10[[の3乗]]---
到達圧力(Pa)50/60Hz8×10[[の3乗]]8×10[[の3乗]]60×10[[の3乗]]---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト