ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Wera 8010Bサイクロップコンフォートラチェットセット反転レバー

通常単価(税別)
18,714円
税込単価
20,585円
通常出荷日:9日目

正逆回転の切り替えレバーが付いた、Wera製のサイクロップコンフォートラチェットセットです。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

005540
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

005540の仕様・寸法情報

JANコード
4013288227195
トラスココード
657-8410
質量(g)
328.000
材質1
特殊工具鋼
歯数(枚)
80
全長(mm)
230

型番リスト

表示件数
型番
005540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,714円
( 20,585円 )
9日目

詳細情報

基本情報

正逆回転の切り替えレバーが付いた、Wera製のサイクロップコンフォートラチェットセットです。
【特長】
・プラスチック製スリーブにより、低温でも手に付着せず快適で安全な作業が可能です。
・ボールロック機構でソケットやアクセサリーを確実に固定し、作業中の安全性を高めます。
・リリースボタンでスムーズな工具交換ができます。
・ギア数は80枚で、4.5°の細かい送り角を実現します。
・本体がスリムな設計のため、狭い場所での作業に適しています。
【用途】
・機械・設備のメンテナンス、狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wera 8010Bサイクロップコンフォートラチェットセット反転レバーの型番005540のページです。 型番005540に関する仕様情報を記載しております。
Wera 8010Bサイクロップコンフォートラチェットセット反転レバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wera 8010Bサイクロップコンフォートラチェットセット反転レバー
8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロング
8100SB サイクロップ コンフォートラチェットセット 差込角9.5mm
サイクロップポケットセット1 インチサイズ
サイクロップポケットセット2 インチサイズ
Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格18,714円2,687円37,744円19,521円22,884円11,733円
通常出荷日9日目1日目9日目4日目4日目1日目
JANコード401328822719540132881872084013288227980401328822184140132882230674013288210708
トラスココード657-8410195-2876657-8413471-8068471-8069195-2331
質量(g)328.000381810.02554861014.000
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼ハンドル:樹脂ハンドル:樹脂特殊工具鋼
歯数(枚)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました