ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

8100SB サイクロップ コンフォートラチェットセット 差込角9.5mm

通常単価(税別)
31,805円
税込単価
34,986円
通常出荷日:9日目

差込角9.5mmのサイクロップコンフォートラチェットセットです。ミリサイズとインチサイズのソケットセッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

005531
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

005531の仕様・寸法情報

JANコード
4013288227973
トラスココード
657-6937
質量(g)
1340.0
材質1
特殊工具鋼
ソケット内容(mm)
1 × 3/8×230.0; 1 × 1/4×30.0; 1 × 5/16×30.0; 1 × 3/8×30.0; 1 × 7/16×30.0; 1 × 1/2×30.0; 1 × 9/16×30.0; 1 × 5/8×30.0; 1 × 11/16×30.0; 1 × 3/4×30.0; 1 × 3/8×152.4
ケース寸法(mm)間口
150×280×60
ハンドル内容
1×3/8×230.0;1×1/4×30.0;1×5/16×30.0;1×3/8×30.0;1×7/16×30.0;1×1/2×30.0;1×9/16×30.0;1×5/8×30.0;1×11/16×30.0;1×3/4×30.0;1×3/8×152.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
005531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,805円
( 34,986円 )
9日目

詳細情報

基本情報

差込角9.5mmのサイクロップコンフォートラチェットセットです。ミリサイズとインチサイズのソケットセットが用意されています。
【特長】
・プラスチック製スリーブにより、低温でも快適で安全な作業が可能です。
・ボールロック機構でソケットやアクセサリーを確実に固定し、作業中の安全性を高めます。
・リリースボタンでスムーズな工具交換ができます。
・正逆の切り替えはレバー操作で簡単に行えます。
・ギア数80枚の採用により、4.5度の細かい送り角を実現し、スリムな本体設計で狭いスペースでの作業に適しています。
・付属のソケットはサイズごとに色分けされており、識別が容易です。
【用途】
・各種機械や設備の組み立て、メンテナンス作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8100SB サイクロップ コンフォートラチェットセット 差込角9.5mmの型番005531のページです。 型番005531に関する仕様情報を記載しております。
8100SB サイクロップ コンフォートラチェットセット 差込角9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8100SB サイクロップ コンフォートラチェットセット 差込角9.5mm
8100SB サイクロップ コンフォートラチェットセット 差込角9.5mm
“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm
“サイクロップラチェットセット”(4角タイプ) 差込角6.35mm
Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格31,805円37,744円111,163円71,373円10,084円11,733円
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
JANコード401328822797340132882279804013288121189401328812110340132882103714013288210708
トラスココード657-6937657-8413437-1381437-1364195-2287195-2331
質量(g)1340.01810.05790.01330.0466.0001014.000
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼--特殊工具鋼特殊工具鋼
ソケット内容(mm)1 × 3/8×230.0; 1 × 1/4×30.0; 1 × 5/16×30.0; 1 × 3/8×30.0; 1 × 7/16×30.0; 1 × 1/2×30.0; 1 × 9/16×30.0; 1 × 5/8×30.0; 1 × 11/16×30.0; 1 × 3/4×30.0; 1 × 3/8×152.4-10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、324、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました