ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LED付伸縮式高低圧検電器

通常単価(税別)
28,248
税込単価
31,073
通常出荷日:5日目

AC80V~7000Vまでの高圧・低圧の検電が可能な、LEDライト付きの伸縮式検電器です。【特長】・先...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MT7000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT7000の仕様・寸法情報

直流電圧(V)
80~7000
JANコード
4992456307542
質量(g)
100.000
トラスココード
580-4117
材質1
ゴム、樹脂、FRP
長さ(mm)
220~750

型番リスト

表示件数
型番
MT7000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,248
( 31,073 )
5日目

詳細情報

基本情報

AC80V~7000Vまでの高圧・低圧の検電が可能な、LEDライト付きの伸縮式検電器です。
【特長】
・先端にLEDライトが付いているので、暗い場所でも検電箇所の確認が可能です。
・伸縮パイプはFRP製で抜けにくく、折れにくい構造です。
・検出部は防滴構造です。
【用途】
・AC80V~7000Vまでの検電に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED付伸縮式高低圧検電器の型番MT7000のページです。 型番MT7000に関する仕様情報を記載しております。
LED付伸縮式高低圧検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました