ファクトリーサプライ用品技術窓口

KNIPEX リテイナー スナップリングプライヤー

通常単価(税別)
9,779円
税込単価
10,757円
通常出荷日:9日目

穴の開いていないリテイナースナップリングの取り付け、取り外しに使用するプライヤーです。【特長】・鍛造に...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773089766
  • トラスココード
    681-8797
  • 全長(mm)
    170
  • 質量(g)
    184.000
  • 材質1
    焼き入れクロムバナジウム鋼
  • モデル
    軸用

ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4511-170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4511-170の仕様・寸法情報

JANコード
4003773089766
トラスココード
681-8797
全長(mm)
170
質量(g)
184.000
材質1
焼き入れクロムバナジウム鋼
モデル
軸用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
4511-170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,779円
( 10,757円 )
9日目

詳細情報

基本情報

穴の開いていないリテイナースナップリングの取り付け、取り外しに使用するプライヤーです。
【特長】
・鍛造により頑丈です。
・材質は焼き入れクロムバナジウム鋼を採用しています。
【用途】
・各種機械の組み立てやメンテナンス時に、穴なしリングを着脱する際に使用します。

ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KNIPEX リテイナー スナップリングプライヤーの型番4511-170のページです。 型番4511-170に関する仕様情報を記載しております。
KNIPEX リテイナー スナップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KNIPEX リテイナー スナップリングプライヤー
スナップリングプライヤーセット 002004V01
スナップリングプライヤーセット 002125
軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01
軸用リテイナースナップリングプライヤー 4521-200
精密スナップリングプライヤーセット 002004SB
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格9,779円22,694円34,790円5,446円7,783円28,137円
通常出荷日9日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
JANコード400377308976640037730776334003773050131400377306195340037730312084003773062417
トラスココード681-8797836-3369836-3367479-3072446-8112497-2376
全長(mm)170--130200-
質量(g)184.000890.0001640.0---
材質1焼き入れクロムバナジウム鋼焼き入れクロムバナジウム鋼焼き入れクロムバナジウム鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト