ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ソーラー推奨リード

通常単価(税別)
14,090円~20,409円
税込単価
15,499円~22,450円
通常出荷日:9日目

ソーラーパネル測定用のリード線シリーズです。【特長】・工業用途での使用に適しています。・ソーラーパネル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

リード線仕様

最小発注数量
594-6016
110.0
赤リード:MC4オス-4mmバナナ(1.5mm)/黒リード:MC4メス-4mmバナナ(1.5mm)
1個
594-6025
120.0
赤リード:MC4メス-MC4オス(0.3m)、4mmバナナ(0.9m)/黒リード:MC4オス-MC4メス(0.3m)、4mmバナナ(0.9m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,090円
( 15,499円 )
9日目
20,409円
( 22,450円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ソーラーパネル測定用のリード線シリーズです。
【特長】
・工業用途での使用に適しています。
・ソーラーパネルの測定に推奨されるアクセサリーです。
【用途】
・太陽光発電システムの設置やメンテナンス時の電圧・電流測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー推奨リードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー推奨リード
センサ H-768
キャリングケース(DT-510Z)
方向コンパス オイル式
リニアゲージセンサ用オプションAA-0320
K型温度プローブ
メーカーFLUKEホーザンホーザンシンワ測定小野測器FLUKE
通常価格14,090円-8,424円2,936円1,491円 -4,756円10,088円
通常出荷日9日目3日目2日目1日目〜25日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト