ファクトリーサプライ用品技術窓口

キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底お掃除シート【12個入り】

通常単価(税別)
5,770円~6,423円
税込単価
6,347円~7,065円
通常出荷日:11日目

1枚でトイレをまるごとキレイにできる、厚手で丈夫なトイレクリーナーシートのシリーズです。【特長】・極細...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    ケース入数

    シートサイズ(mm)

    パック入数

    香り

    最小発注数量
    詰め替え用
    580-0268
    4902011736809
    5100.0
    (10枚×2P)×12パック
    330×230
    -
    クリーンフローラル
    1パック

    12個入り

    詰め替え用
    580-0227
    4902011736823
    5100.0
    12
    230×330mm
    10枚×2
    ハッピーローズ
    1パック

    12個入り

    詰め替え用
    580-0217
    4902011736731
    5100.0
    12
    230×330
    10枚×2
    シトラスミント
    1パック

    12個入り

    本体
    580-0265
    4902011736793
    3700.0
    10枚×12パック
    330×230
    -
    クリーンフローラル
    1パック

    12個入り

    本体
    580-0252
    4902011736816
    3700.0
    10枚×12パック
    230×330mm
    10枚
    ハッピーローズ
    1パック

    12個入り

    本体
    580-0237
    4902011736724
    3700.0
    12
    230×330mm
    10枚
    シトラスミント
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,770円
    ( 6,347円 )
    11日目
    5,770円
    ( 6,347円 )
    11日目
    6,071円
    ( 6,678円 )
    11日目
    6,423円
    ( 7,065円 )
    11日目
    6,122円
    ( 6,734円 )
    11日目
    6,122円
    ( 6,734円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    1枚でトイレをまるごとキレイにできる、厚手で丈夫なトイレクリーナーシートのシリーズです。
    【特長】
    ・極細の繊維「セルロースナノファイバー」を配合し、ゴシゴシ拭いても破れにくい丈夫なシートです。
    ・独自のエンボス加工により、こびりついた汚れもしっかりかきとります。
    ・除菌99.9%、消臭、24時間抗菌・防臭効果があります。
    ・クリーンフローラル、シトラスミント、ハッピーローズの香りからお選びいただけます。
    【用途】
    ・工場やオフィスのトイレ全体の清掃に。
    ・便器、便座、床、壁などの拭き掃除に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底お掃除シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底お掃除シート
    お手拭きプロ 100枚入 TOP
    3M™ オフィスクリーナー(ウェットタイプ)
    azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)
    azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)
    azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入)
    メーカーエリエールトラスコ中山スリーエムジャパンアズマ工業アズマ工業アズマ工業
    通常価格5,770円-5,251円1,434円 -563円563円635円
    通常出荷日11日目1日目1日目2日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト