ファクトリーサプライ用品技術窓口

950/9 ヘックスプラス Lキーセット

通常単価(税別)
10,654円
税込単価
11,719円
通常出荷日:9日目

独自のヘックスプラス機構を採用したL型六角レンチの9本セットです。【特長】・ヘックスプラス機構により、...

詳細を確認
  • JANコード
    4013288230188
  • トラスココード
    657-8412
  • 質量(g)
    474.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • セット内容(本)
    9

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

022641
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

022641の仕様・寸法情報

JANコード
4013288230188
トラスココード
657-8412
質量(g)
474.000
材質1
特殊工具鋼
セット内容(本)
9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
022641
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,654円
( 11,719円 )
9日目

詳細情報

基本情報

独自のヘックスプラス機構を採用したL型六角レンチの9本セットです。
【特長】
・ヘックスプラス機構により、ねじとの接触面を広くとることで、従来の六角レンチに比べトルク伝達率が向上し、ねじのなめりを軽減します。
・レンチを整理し、素早く取り出せるホルダーが付属します。
【用途】
・工場設備や装置の組み立て、メンテナンスにおける六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

950/9 ヘックスプラス Lキーセットの型番022641のページです。 型番022641に関する仕様情報を記載しております。
950/9 ヘックスプラス Lキーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
950/9 ヘックスプラス Lキーセット
ボールポイント六角棒レンチ 9本セット
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートタイプ)
ボールポイント六角棒レンチ 022669
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格10,654円7,307円6,881円14,455円6,434円8,906円
通常出荷日9日目1日目1日目19日目1日目1日目
JANコード401328823018840132881884034013288165688401328822447740132881391774013288185211
トラスココード657-8412856-2065433-5384616-8575434-7820856-2063
質量(g)474.000655641.000644.000426.000651.000
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼ステンレス(真空熱処理済)特殊合金鋼(表面処理:クロムメッキ)ステンレス
セット内容(本)999999
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました