ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチプルスリップジョイントスパナ

通常単価(税別)
8,611円
税込単価
9,472円
通常出荷日:9日目

特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように素早くナットの締め緩めができるスリップジョイント...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773060109
  • トラスココード
    700-2108
  • 質量(g)
    328.000
  • 全長(mm)
    250
  • 材質1
    オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
  • 最大口開き(mm)
    32
  • 調整(段階)
    15

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8741-250SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8741-250SBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773060109
トラスココード
700-2108
質量(g)
328.000
全長(mm)
250
材質1
オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
最大口開き(mm)
32
調整(段階)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8741-250SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,611円
( 9,472円 )
9日目

詳細情報

基本情報

特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように素早くナットの締め緩めができるスリップジョイントスパナです。
【特長】
・プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。
・ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみ、角を傷めません。
・ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。
・口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。
・角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナットも、3面でとらえるヘッドデザインでしっかりつかむことができます。
・ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。
【用途】
・工場設備における配管や、装置のボルト・ナットの締め付け、取り外しに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプルスリップジョイントスパナの型番8741-250SBのページです。 型番8741-250SBに関する仕様情報を記載しております。
マルチプルスリップジョイントスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプルスリップジョイントスパナ
ウォーターポンププライヤー コブラ
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
(展示販売パッケージ)
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
ウォーターポンププライヤーコブラ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格8,611円7,060円 -8,732円 -12,408円6,753円4,672円
通常出荷日9日目9日目1日目〜9日目9日目1日目
JANコード4003773060109--400377306131140037730875884003773085836
トラスココード700-2108--700-2095700-2083207-4962
質量(g)328.000--370.000280.00062.000
全長(mm)250--250200100
材質1オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました