17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピストンバイブレータ(オープンタイプ)

通常単価(税別)
38,06947,243
税込単価
41,87651,967
通常出荷日:4日目

粉粒体の付着や閉塞を解消する、エアー式のオープンタイプピストンバイブレータです。【特長】・堅牢なダクタ...

詳細を確認
  • 使用圧力(MPa)
    0.3~0.6

ご注意

  • 振動面は、別売りのPLホルダーを使用した際の値となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

奥行(mm)

空気消費量(L/min)

高さ(mm)

振動数(Hz)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

起振力(N)

振動面(mm)

最小発注数量
148
200~420
136
52~70
70
4100.0
653-6963
400~710
65 × 190
1個
79
120~260
92
80~110
54
1400.0
653-6969
160~280
65 × 110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,243
( 51,967 )
4日目
38,069
( 41,876 )
4日目

詳細情報

基本情報

粉粒体の付着や閉塞を解消する、エアー式のオープンタイプピストンバイブレータです。
【特長】
・堅牢なダクタイル鋳鉄ボディーを採用し、エアー作動のため防爆仕様です。
【用途】
・ホッパーやシュート、タンクなどにおける粉粒体の閉塞や付着の解消に。

ご注意

  • 振動面は、別売りのPLホルダーを使用した際の値となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピストンバイブレータ(オープンタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

バイブレータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト