ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1

通常単価(税別)
8,838円
税込単価
9,722円
通常出荷日:9日目

ラチェット機構とビットマガジンを内蔵した、コンパクトなスタビードライバーです。【特長】・ラチェット機構...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

008891
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

008891の仕様・寸法情報

JANコード
4013288233936
トラスココード
691-2054
材質1
プラスチック
材質2
特殊工具鋼
セット内容(点)
6
質量(g)
175.000
差込角(mm)
6.35
-
-

型番リスト

表示件数
型番
008891
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,838円
( 9,722円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機構とビットマガジンを内蔵した、コンパクトなスタビードライバーです。
【特長】
・ラチェット機構によりネジの引っ掛かりがなくても早回しが可能で、作業効率が向上します。
・スイッチ操作でラチェットの回転方向の切り替えや機構のロックが直感的に行えます。
・本体内部に回転式のビットマガジンがあり、6本のBiTorsionビットが収納されています。
・Take it easy 色分けシステムにより、ビットの形状とサイズを瞬時に識別できます。
【用途】
・制御盤内の機器の取り付けや、スペースの限られた場所でのねじ締め・緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1の型番008891のページです。 型番008891に関する仕様情報を記載しております。
Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wera クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1
クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
Wera ラチェットスクリュードライバー
RA-R ラチェット機能付き差替式ビットホルダー
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA-R M
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格8,838円21,628円9,530円7,705円14,701円 -19,087円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4013288233936401328823405640132882336084013288229748--
トラスココード691-2054691-2057691-2043657-8417--
材質1プラスチックプラスチックプラスチック特殊工具鋼プラスチック特殊工具鋼
材質2特殊工具鋼特殊工具鋼--特殊工具鋼-
セット内容(点)617---15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました