ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノズルクリーン 100【12個入り】

通常単価(税別)
14,548円
税込単価
16,003円
通常出荷日:11日目

溶接トーチ用ノズルへのスパッタ付着を防止する薬剤です。【特長】・ノズルに直接塗布して使用するペーストタ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3600.000
  • トラスココード
    357-9102
  • 仕様
    ペーストタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NC-100-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

NC-100-12の仕様・寸法情報

質量(g)
3600.000
トラスココード
357-9102
仕様
ペーストタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-100-12
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,548円
( 16,003円 )
11日目

詳細情報

基本情報

溶接トーチ用ノズルへのスパッタ付着を防止する薬剤です。
【特長】
・ノズルに直接塗布して使用するペーストタイプです。
【用途】
・半自動溶接やロボット溶接におけるトーチノズルのスパッタ付着防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノズルクリーン 100の型番NC-100-12のページです。 型番NC-100-12に関する仕様情報を記載しております。
ノズルクリーン 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルクリーン 100
ノズルクリーン
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール
ノズルクリーン 450F
ノズルピカ
トーチクリーン
メーカータイムケミカルタイムケミカルタイムケミカルタイムケミカルダイヘンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格14,548円1,297円12,164円 -3,427円 -1,410円 -1,576円
通常出荷日11日目1日目5日目11日目4日目〜2日目
質量(g)3600.00030018000.0---
トラスココード357-9102357-9103----
仕様ペーストタイプペーストタイプ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました