ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着ペンチ 接続端子(ファストン端子)用

通常単価(税別)
6,786円
税込単価
7,465円
通常出荷日:9日目

ケーブルの切断、ワイヤーのストリッピング(皮むき)、端子の圧着、ねじの切断が1本で行える圧着ペンチです...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773041283
  • トラスココード
    700-2087
  • 全長(mm)
    230
  • 圧着端子([[MM2]])
    0.5~2.5
  • 圧着端子([[MM2]])接続端子用
    0.5~2.5
  • 圧着端子([[MM2]])オープンバレル端子用
    0.5~2.5
  • 圧着端子(AWG)
    20 - 14
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    本体:強化特殊鋼
  • 材質2
    ハンドル:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9721-215BSB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9721-215BSBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773041283
トラスココード
700-2087
全長(mm)
230
圧着端子([[MM2]])
0.5~2.5
圧着端子([[MM2]])接続端子用
0.5~2.5
圧着端子([[MM2]])オープンバレル端子用
0.5~2.5
圧着端子(AWG)
20 - 14
質量(g)
290.000
材質1
本体:強化特殊鋼
材質2
ハンドル:プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
9721-215BSB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,786円
( 7,465円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ケーブルの切断、ワイヤーのストリッピング(皮むき)、端子の圧着、ねじの切断が1本で行える圧着ペンチです。
【特長】
・オープンバレル端子(6.3mm)の圧着が可能です。
・M2.6、M3、M3.5、M4、M5の銅および真鍮製のねじを切断することができます。
・本体は強化特殊鋼製です。
【用途】
・制御盤や装置内の配線作業、各種機器のメンテナンスに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ペンチ 接続端子(ファストン端子)用の型番9721-215BSBのページです。 型番9721-215BSBに関する仕様情報を記載しております。
圧着ペンチ 接続端子(ファストン端子)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ペンチ 接続端子(ファストン端子)用
圧着ペンチ プレシフォース
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772
圧着ペンチ 9754-24
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,786円29,827円6,210円8,498円7,324円47,567円
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目2日目
JANコード400377304128340037730921624003773012740400377301979440037730601854003773060215
トラスココード700-2087679-1522478-7617478-7633478-7625478-7536
全長(mm)230220----
圧着端子([[MM2]])0.5~2.54/6----
圧着端子([[MM2]])接続端子用0.5~2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました