ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着ペンチ プレシフォース

通常単価(税別)
29,827円
税込単価
32,810円
通常出荷日:9日目

太陽光発電コネクタ(MC4、MC4-Evo2)用の圧着ペンチです。【特長】・精密な圧着ダイスと強制ロッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773092162
  • トラスココード
    679-1522
  • 圧着端子
    MC4 / MC4 Evo2 太陽光発電コネクタ用
  • 全長(mm)
    220
  • 圧着端子([[MM2]])
    4/6
  • 質量(g)
    488.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

975242SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

975242SBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773092162
トラスココード
679-1522
圧着端子
MC4 / MC4 Evo2 太陽光発電コネクタ用
全長(mm)
220
圧着端子([[MM2]])
4/6
質量(g)
488.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
975242SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,827円
( 32,810円 )
9日目

詳細情報

基本情報

太陽光発電コネクタ(MC4、MC4-Evo2)用の圧着ペンチです。
【特長】
・精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により、安定した品質の圧着作業が可能です。
・精巧なジョイント設計がてこの原理を有効に利用し、少ない力での作業を可能にして疲労を軽減します。
・改良された圧着形状が導電性を高めます。
・最適なハンドル位置、軽量なショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状が操作性を高めています。
【用途】
・太陽光発電システム設置時の、MC4およびMC4-Evo2コネクタの圧着作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ペンチ プレシフォースの型番975242SBのページです。 型番975242SBに関する仕様情報を記載しております。
圧着ペンチ プレシフォースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ペンチ プレシフォース
圧着ペンチ 接続端子(ファストン端子)用
圧着ペンチ 9754-24
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格29,827円6,786円47,567円6,210円8,498円7,324円
通常出荷日9日目9日目2日目1日目1日目1日目
JANコード400377309216240037730412834003773060215400377301274040037730197944003773060185
トラスココード679-1522700-2087478-7536478-7617478-7633478-7625
圧着端子MC4 / MC4 Evo2 太陽光発電コネクタ用-----
全長(mm)220230----
圧着端子([[MM2]])4/60.5~2.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました