ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

電流クランププローブ

通常単価(税別)
32,773円
税込単価
36,050円
通常出荷日:9日目

最大2500A ACまでの測定に対応する、フレキシブルタイプの電流クランププローブです。扱いにくいサイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最大測定導体径

(mm)

最小発注数量
583-1159
71
1個
582-9592
127
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,773円
( 36,050円 )
9日目
32,773円
( 36,050円 )
9日目

詳細情報

基本情報

最大2500A ACまでの測定に対応する、フレキシブルタイプの電流クランププローブです。扱いにくいサイズの導体や込み入った場所の配線にもアクセスできます。
【特長】
・大きなループサイズと薄い断面により、扱いにくいサイズの導体や込み入った場所の配線にも容易にアクセスできます。
・コイル径は7.5mmで、狭い場所での測定にも対応します。
・ケーブル長は1.8mです。
【用途】
・工場の生産設備や制御盤内において、回路を切断することなくAC電流を測定する際に。
・モーターやインバーターなどの定期メンテナンスや、トラブルシューティング時の電流値確認に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流クランププローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電流クランププローブ
クランプメーター
クランプメータ DCL1000
絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R
絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R
メーカーFLUKEFLUKE三和電気計器三和電気計器三和電気計器
通常価格32,773円41,744円 -14,582円18,257円23,819円
通常出荷日9日目1日目〜8日目8日目5日目
質量(g)300.0----
適合機種FLUKE 374/375/376/381/377FC/378FC/393FC----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト