ファクトリーサプライ用品技術窓口

2液性レジン

通常単価(税別)
10,584円
税込単価
11,642円
通常出荷日:5日目

主剤と硬化剤を混合して使用する2液性のエポキシレジンです。【特長】・高透明度で黄変しにくいです。・低粘...

詳細を確認
  • JANコード
    4521718390277
  • 質量(g)
    1500.000
  • トラスココード
    522-4828
  • 容量(g)
    1500
  • 硬化時間
    約36~48時間(目安として)

ご注意

  • 開封後は冷暗所に保管していただき、できるだけ早めにご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

39027
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

39027の仕様・寸法情報

JANコード
4521718390277
質量(g)
1500.000
トラスココード
522-4828
容量(g)
1500
硬化時間
約36~48時間(目安として)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
39027
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,584円
( 11,642円 )
5日目

詳細情報

基本情報

主剤と硬化剤を混合して使用する2液性のエポキシレジンです。
【特長】
・高透明度で黄変しにくいです。
・低粘度で気泡が出にくいです。
【用途】
・電子部品や基板のポッティング(封止)による絶縁、防湿、耐振対策に。
・各種部品の接着や固定、補修に。
・透明性を活かした治具や試作品の製作に。

ご注意

  • 開封後は冷暗所に保管していただき、できるだけ早めにご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2液性レジンの型番39027のページです。 型番39027に関する仕様情報を記載しております。
2液性レジンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2液性レジン
二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)
接着系アンカー"レジンA" ツールボックスセット
工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)
接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)
レジンA スリーブ 10本 RA-P1685
メーカーアーテックスリーボンドユニカアルテコユニカユニカ
通常価格10,584円3,533円28,476円 -10,619円422円 -841円
通常出荷日5日目1日目9日目1日目1日目7日目
JANコード4521718390277-----
質量(g)1500.000-----
トラスココード522-4828-----
容量(g)1500-----
硬化時間約36~48時間(目安として)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました