ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小型ブロワー SGコンパクトブロワー

通常単価(税別)
9,533円
税込単価
10,486円
通常出荷日:4日目

SG by GENTOSの内蔵バッテリー型コンパクトブロワーです。【特長】・充電式のため、電源がない場...

詳細を確認
  • 人に向けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BWIS-4807R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BWIS-4807Rの仕様・寸法情報

奥行(mm)
83.6
高さ(mm)
131.5
充電時間(時間)
3.5
電源
専用充電池(内蔵)
幅(mm)
40.4
最大風量([[M3]]/min)
54
JANコード
4950654054965
質量(g)
252.000
トラスココード
718-5519
材質1
ABS

型番リスト

表示件数
型番
BWIS-4807R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,533円
( 10,486円 )
4日目

詳細情報

基本情報

SG by GENTOSの内蔵バッテリー型コンパクトブロワーです。
【特長】
・充電式のため、電源がない場所でもコードレスで使用可能です。
・小型・軽量で取り回しがしやすく、狭い場所での作業にも適しています。
【用途】
・工場の作業台や装置のホコリ、切りくずなどの吹き飛ばし清掃に。
・部品洗浄後の水滴の除去や、濡れた箇所の乾燥作業に。

ご注意

  • 人に向けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ブロワー SGコンパクトブロワーの型番BWIS-4807Rのページです。 型番BWIS-4807Rに関する仕様情報を記載しております。
小型ブロワー SGコンパクトブロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ブロワー SGコンパクトブロワー
充電式小型ブロワー
コンパクトブロワー
アストロプロダクツ ブロワー 600W
FUELブロワー
充電式ブロワー(18V)
メーカーGENTOSトラスコ中山ミルウォーキー(MILWAUKEE)アストロプロダクツ(ワールドツール)ミルウォーキー(MILWAUKEE)デウォルト
通常価格9,533円6,400円17,711円6,454円45,701円43,591円
通常出荷日4日目9日目4日目1日目1日目19日目
奥行(mm)83.6-----
高さ(mm)131.5-----
充電時間(時間)3.5-----
電源専用充電池(内蔵)-----
幅(mm)40.4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました