ファクトリーサプライ用品技術窓口

当盤

通常単価(税別)
10,168円
税込単価
11,185円
通常出荷日:11日目

ハンマーリングの際に使用する当て盤です。【特長】・板金の裏側に当てて使用する金敷工具です。【用途】・板...

詳細を確認
  • JANコード
    4580117397034
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    386-8685
  • 幅 (mm)
    65
  • 長さ (mm)
    114
  • 高さ (mm)
    24
  • 詳細タイプ
    ボデーパネル他、鈑金修正用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BD-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BD-15の仕様・寸法情報

JANコード
4580117397034
質量(g)
1000.0
トラスココード
386-8685
幅(mm)
65
長さ(mm)
114
高さ(mm)
24
詳細タイプ
ボデーパネル他、鈑金修正用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,168円
( 11,185円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ハンマーリングの際に使用する当て盤です。
【特長】
・板金の裏側に当てて使用する金敷工具です。
【用途】
・板金作業で部材を叩く際の受けとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

当盤の型番BD-15のページです。 型番BD-15に関する仕様情報を記載しております。
当盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
当盤
当盤(アテバン)
ヤットコ(カーペンタープライヤー) 5001
喰切 盛光
高級ツカミ箸 モリブデン平
平ツカミバシ
メーカー日平機器盛光クニペックス盛光盛光盛光
通常価格10,168円5,444円 -2,977円 -3,347円 -9,509円 -6,846円 -
通常出荷日11日目1日目1日目〜1日目9日目1日目
JANコード4580117397034-----
質量(g)1000.0-----
トラスココード386-8685-----
幅(mm)65-----
長さ(mm)114-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました