ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプカッター替刃【5個入り】

通常単価(税別)
10,451円
税込単価
11,496円
通常出荷日:9日目

KNIPEXのパイプカッター「TubiX」用の交換用切断ホイールです。【特長】・高品質ボールベアリング...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773086307
  • トラスココード
    677-8604
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    高品質ボールベアリング鋼
  • 適合機種
    9031-01、9031-02BK、9031-03BK

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9039-02V03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

9039-02V03の仕様・寸法情報

JANコード
4003773086307
トラスココード
677-8604
質量(g)
25.000
材質1
高品質ボールベアリング鋼
適合機種
9031-01、9031-02BK、9031-03BK
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
9039-02V03
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,451円
( 11,496円 )
9日目

詳細情報

基本情報

KNIPEXのパイプカッター「TubiX」用の交換用切断ホイールです。
【特長】
・高品質ボールベアリング鋼を採用しています。
【用途】
・銅管、真鍮管、ステンレス管の切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター替刃の型番9039-02V03のページです。 型番9039-02V03に関する仕様情報を記載しております。
パイプカッター替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター替刃
パイプカッター(チュービックス)
多層管・空圧式ホース用パイプカッター
樹脂パイプカッター 替刃
パイプカッター 替刃式
パイプカッター(PC-)
メーカークニペックスクニペックスクニペックストップ工業ベストツールMCCコーポレーション
通常価格10,451円12,494円10,253円1,476円2,488円10,545円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード400377308630740037730849074003773084846---
トラスココード677-8604207-4965207-4963---
質量(g)25.000375.000175.000---
材質1高品質ボールベアリング鋼本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属本体:ファイバーグラス入りプラスチック---
適合機種9031-01、9031-02BK、9031-03BK-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました