ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンパープロ マグネット付

通常単価(税別)
11,760円~12,540円
税込単価
12,936円~13,794円
通常出荷日:7日目

危険な箇所にマグネットで簡単に取り付けができるバンパークッションです。【特長】・接触による人のけがや設...

詳細を確認
  • 材質1
    発泡ウレタン
  • 長さ(m)
    1
  • 取付方法
    マグネット式
  • 色
    黄/黒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

厚さ(mm)

最小発注数量
4549702360938
368-2172
700
40
25(本体)、2(マグネット)
1個
4549702361058
368-2168
500.000
26
7(本体)、2(マグネット)
1個
4549702360532
368-2194
800
50
20(本体)、2(マグネット)
1個
4549702360655
368-3689
500.000
40
11(本体)、2(マグネット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,122円
( 13,334円 )
7日目
12,122円
( 13,334円 )
7日目
12,540円
( 13,794円 )
7日目
11,760円
( 12,936円 )
7日目

詳細情報

基本情報

危険な箇所にマグネットで簡単に取り付けができるバンパークッションです。
【特長】
・接触による人のけがや設備の破損を防止します。
・耐久性、耐衝撃性のある発泡ウレタン製です。
・耐油、耐水性のあるPVCフィルムコーティングです。
【用途】
・工場、工事現場での危険防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンパープロ マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンパープロ マグネット付
ラバーシール TRS1型 強力粘着タイプ
バンパークッション バンパープロ
バンパープロ コーナータイプ
バンパープロ BP49
バンパープロ Rタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格11,760円-36,265円 -7,366円 -7,046円 -24,852円9,082円 -
通常出荷日7日目1日目4日目〜7日目4日目7日目
材質1発泡ウレタンEPDM発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン-
長さ(m)1-1111
取付方法マグネット式貼付タイプ----
色黄/黒黒----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト