ファクトリーサプライ用品技術窓口

Wera 9610ジョーカーマグネットレール

通常単価(税別)
6,588円
税込単価
7,247円
通常出荷日:9日目

スパナを収納するためのアルミニウム製マグネットレールです。【特長】・最大11本のスパナを収納できます。...

詳細を確認
  • JANコード
    4013288228956
  • 質量(g)
    308.000
  • トラスココード
    658-1623
  • 材質1
    特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

136413
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

136413の仕様・寸法情報

JANコード
4013288228956
質量(g)
308.000
トラスココード
658-1623
材質1
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
136413
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,588円
( 7,247円 )
9日目

詳細情報

基本情報

スパナを収納するためのアルミニウム製マグネットレールです。
【特長】
・最大11本のスパナを収納できます。
・クランピングスプリングがツールを確実に保持します。
・強力なマグネットで金属面にしっかりと固定できます。
・壁にボルトで固定することも可能です。
【用途】
・設備メンテナンスや、工具の整理整頓に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wera 9610ジョーカーマグネットレールの型番136413のページです。 型番136413に関する仕様情報を記載しております。
Wera 9610ジョーカーマグネットレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wera 9610ジョーカーマグネットレール
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
マグネットホルダ(アルニコ磁石・ハンドル付)
MP形 マグパッド
ステンレスマグトレイ
320x150x65mm マグネットトレー(ステンレス製)
メーカーWERAトラスコ中山トラスコ中山カネテックSK-11エスコ
通常価格6,588円1,181円 -2,314円 -7,042円 -600円 -3,829円
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目1日目3日目1日目
JANコード4013288228956-----
質量(g)308.000-----
トラスココード658-1623-----
材質1特殊工具鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました