ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

拡散加熱器

通常単価(税別)
53,805円
税込単価
59,186円
通常出荷日:4日目

プロパンガスを使用する拡散加熱器の本体と火口のシリーズです。【特長】・比較的広い範囲の加熱に適していま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2000-S-HT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2000-S-HTの仕様・寸法情報

質量(g)
915.000
トラスココード
572-6384
材質1
真鍮製
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2000-S-HT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,805円
( 59,186円 )
4日目

詳細情報

基本情報

プロパンガスを使用する拡散加熱器の本体と火口のシリーズです。
【特長】
・比較的広い範囲の加熱に適しています。
・材質は真鍮製です。
【用途】
・鉄板の加熱、曲げ、歪み取り作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散加熱器の型番2000-S-HTのページです。 型番2000-S-HTに関する仕様情報を記載しております。
拡散加熱器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡散加熱器
拡散加熱器
小型溶接器
各種ろう付け作業用加熱バーナ アストロターボアセチレンバーナ(ねじ式)
ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300M-0
ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300MB-0
メーカー千代田精機千代田精機文化貿易工業アサダエスコエスコ
通常価格53,805円20,196円 -100,673円82,433円103,900円97,752円
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目1日目1日目
質量(g)915.000-----
トラスココード572-6384-----
材質1真鍮製真鍮----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました