ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラストール7

通常単価(税別)
32,580円
税込単価
35,838円
通常出荷日:5日目

水冷式空調冷却水系の鉄錆やカルシウムスケールなどを除去、洗浄するための洗浄剤です。【特長】・鉄・銅等に...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • JANコード
    4979782013965
  • トラスココード
    354-2189
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    主成分:有機酸・リン酸・無機酸・防錆剤
  • 容量(kg)
    20
  • 容量(L)
    17.63
  • 希釈倍率
    保有水量の10~20%投入
  • pH値
    1以下

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NA07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NA07の仕様・寸法情報

種類
液体
JANコード
4979782013965
トラスココード
354-2189
質量(g)
20000.0
材質1
主成分:有機酸・リン酸・無機酸・防錆剤
容量(kg)
20
容量(L)
17.63
希釈倍率
保有水量の10~20%投入
pH値
1以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NA07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,580円
( 35,838円 )
5日目

詳細情報

基本情報

水冷式空調冷却水系の鉄錆やカルシウムスケールなどを除去、洗浄するための洗浄剤です。
【特長】
・鉄・銅等に対する侵食性が通常品の約1/50です。(当社比)
・中和剤の使用量が約1/2で処理を行えます。(当社比)
・酸性ガスの発生がなく、発錆現象がありません。
【用途】
・水冷式空調冷却水系の鉄錆・カルシウムスケール等の除去・洗浄に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラストール7の型番NA07のページです。 型番NA07に関する仕様情報を記載しております。
ラストール7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラストール7
Linda “錆取り剤”
ピカ素NEO#ニューフェライト
真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940
ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤
除錆洗浄剤
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業ケミカル山本日本メカケミカルヘンケル友和
通常価格32,580円2,654円33,010円14,025円3,715円13,432円 -
通常出荷日5日目1日目5日目4日目1日目7日目
種類液体液体-液体-液体
JANコード49797820139654979782039200----
トラスココード354-2189114-1550----
質量(g)20000.0595.000----
材質1主成分:有機酸・リン酸・無機酸・防錆剤主成分:チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました